Valonsäädin Koje, painikeyleissäädin
Jung Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Koje, painikeyleissäädin
REF. 1711DE
2621240
GTIN.
4011377166912
Valonsäädin Koje, painikeyleissäädin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Käyttötapa | painonappi |
Sovellusohjaus (Bluetooth) | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
Kruunuvalonsäädin | Ei |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Materiaali | kivi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Ei |
Läpinäkyvä | Ei |
Nimellisjännitealue | 230-230 V |
Taajuus | 50-60 Hz |
Max. kytkentäteho LED | 400 W |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Johtimen poikkipinta-ala | 0.5-4 mm² |
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 25 mm |
Upotussyvyys | 25 mm |
Käyttölämpötila | -5-45 °C |