Valonsäädin Koje, sivuohjain säätimelle
Jung Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Koje, sivuohjain säätimelle
REF. 1733DNE
2621239
GTIN.
4011377166998
Valonsäädin Koje, sivuohjain säätimelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | muu |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
---|---|
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Nimellisjännite | 230 V |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 25 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO