![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-1731DD-WEB-R.jpg)
Valonsäädin Koje,kiertonuppisääd 3-420W/VA
Jung Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Koje,kiertonuppisääd 3-420W/VA
REF. 1731DD
2621238
GTIN.
4011377166981
Valonsäädin Koje,kiertonuppisääd 3-420W/VA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Käyttötapa | väännin/painike |
Sovellusohjaus (Bluetooth) | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
Kruunuvalonsäädin | Ei |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
---|---|
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Ei |
Läpinäkyvä | Ei |
Max. kytkentäteho LED | 400 W |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Laitteen syvyys | 25 mm |
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 25 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO