Valonsäädin Power DALI-potentiom. TW, mus
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Power DALI-potentiom. TW, mus
REF. 1741DSTE-LS1740SWFI
2621267
GTIN.
6438100509507
Valonsäädin Power DALI-potentiom. TW, mus
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Ohjausvirta | 250 mA |
Nimellisjännite | 230 V |
Himmennys DALI | Kyllä |
Käyttötapa | väännin/painike |
Laitteen leveys | 70 mm |
---|---|
Laitteen korkeus | 70 mm |
Väri | musta |
Läpinäkyvä | Ei |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO