Valonsäädin Power DALI-potentiom. TW,val
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Power DALI-potentiom. TW,val
REF. 1741DSTE-LS1740WWFI
2621268
GTIN.
6438100509514
Valonsäädin Power DALI-potentiom. TW,val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Ohjausvirta | 250 mA |
Nimellisjännite | 230 V |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Himmennys DALI | Kyllä |
Käyttötapa | väännin/painike |
---|---|
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO