Valonsäädin Sivuohjainkoje säätimelle,2-j
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Sivuohjainkoje säätimelle,2-j
REF. 1720NEFI
2621174
GTIN.
6438100349318
Valonsäädin Sivuohjainkoje säätimelle,2-j
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | alayksikkö |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Kyllä |
---|---|
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Nimellisjännite | 230 V |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO