Vedonpoistaja 300 mm sivulle/1 kaapelille
Ensto Cubo O
ENSTO
Vedonpoistaja 300 mm sivulle/1 kaapelille
REF. KJ8.13
3444861
GTIN.
6418677172755
Vedonpoistaja 300 mm sivulle/1 kaapelille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Leveys | 265 mm |
Korkeus | 65 mm |
Syvyys | 85 mm |
---|---|
Materiaali | metalli |
Väri | muu |