Vertical elbow ladder 600 AR
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Vertical elbow ladder 600 AR
REF. MP-6265-48
1468461
GTIN.
7394333400808
Vertical elbow ladder 600 AR
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | pystysuoraan laskeva |
---|---|
Sivuprofiilin muoto | putkimainen profiili (suljettu) |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Kaaren muoto | jaokekaari |
Sarana | Ei |
Tikashyllyn korkeus | 55 mm |
---|---|
Tikashyllyn leveys | 600 mm |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Sisäsäde | 140 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |