Vertical link ladder SF,
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Vertical link ladder SF,
REF. MP-6310-48
1414945
GTIN.
7394333400860
Vertical link ladder SF,
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituus- ja kulmaliitos |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Kyllä |
Liitäntätapa | ruuviliitin |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 55-55 mm |
Pituus | 170 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |