Skip to main content
Logo print

Vipu 5-kytkin, antrasiitti

Jung Products ENSTO

Vipu 5-kytkin, antrasiitti

REF. AL2995AN 2113922 GTIN. 4011377012134

Vipu 5-kytkin, antrasiitti

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi kaksiosainen keinuvipu
Merkintä/ilmaisu ei ole
Kohomerkintä (esteettömyys) Ei
Käyttö kytkin / painike
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä Ei
Kiinnitystapa puristusasennus
Käyttötilan indikointi Ei
Materiaali metalli
Materiaalin laatu alumiini
Halogeeniton Ei
Pinnan suojaus lakattu
Pintamateriaali matta
Antibakteerinen käsittely Ei
Väri antrasiitti
RAL-numero (vastaava) 7016
Merkintäalueella Ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP) IP44
Leveys 70 mm
Korkeus 70 mm

Acquia Team testing 08 Aug 2024