Virtalähde KNX virtalähde 320mA
Jung KNX Products
ENSTO
Virtalähde KNX virtalähde 320mA
REF. 20320REG
2818004
GTIN.
4011377159037
Virtalähde KNX virtalähde 320mA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
---|---|
LED-indikoinnilla | Ei |
Kiskojännite puskuroitavissa | Ei |
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä | 1 |
Syöttölinjojen määrä | 1 |
Enimmäislähtövirta | 320 mA |
Toisiojännite | 30 V |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO