X-kappale NX440 Al
Cable Ladders Systemal
ENSTO
X-kappale NX440 Al
REF. SYS-NX440
1441677
GTIN.
6438269329190
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 106 mm |
Tikashyllyn leveys | 400 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |
RAL-numero | 0 |