![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-KRL6012_02-WEB-R.jpg)
x Rinnanliitin
Terminal Strips
ENSTO
x Rinnanliitin
REF. KRL6012.02
1933262
GTIN.
6418677111969
x Rinnanliitin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | oikosulkusilta |
---|---|
Silloitettujen kontaktien määrä | 2 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Mitoitusvirta In | 40 A |
Nimellisjännite | 450 V |
Eristetty | Kyllä |
---|---|
Kosketussuojalla | Ei |
Asennustapa | ruuvattava |
Moduulijako | 12 mm |
Väri | musta |