![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-ECO16BT-J-WEB-R.jpg)
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-J 16A IP30 U
Ensto ECO
ENSTO
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-J 16A IP30 U
REF. ECO16BT-J
2621166
GTIN.
6438100339081
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-J 16A IP30 U
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Teholähteen tyyppi | 230 V |
---|---|
Liitäntätyyppi | langaton |
Vastaanotin | Ei |
Mitta-alue | 5-50 °C |
Ulkoinen anturi | Ei |
Termisellä takaisinkytkennällä | Ei |
Säätötapa | muu |
Lämmitys | Ei |
Lämmitinlähtöjen määrä | 1 |
Sopii jäähdytykseen | Ei |
Jäähdytyslähtöjen määrä | 0 |
Poikkeama-arvo | 1-1 K |
Säädettävä poikkeama | Ei |
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi | Ei |
Ilmaisimen / anturin tyyppi | vastusilmaisin |
Lämpötila luettavissa | Ei |
Sisältää näytön | Ei |
Kellotyyppi | viikkokello |
Kellomalli | digitaalinen |
Yliaikakytkin | Ei |
Optimointi | Ei |
---|---|
Talousvesipiiri | Ei |
Käyttö | väännin |
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä | Ei |
Kytkentäohjelmien lukumäärä | 10 |
Maksimikontaktijännite | 253 V |
Kosketinkuorma max. | 16 A |
Kotelointiluokka (IP) | IP30 |
Kotelointiluokka (NEMA) | 2 |
Rajähdyssuojattu | Ei |
Väri | valkoinen |
Leveys | 85 mm |
Syvyys | 48 mm |
Korkeus | 85 mm |
Lämpötilaohjauksen luokka | II |
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby) | 0.5 W |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
Lataukset
5 dokumentit
Käyttöohje
Tekninen esite
Käyttöohje
Asennusohje
Käyttöohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
4 dokumentit
Ympäristöseloste
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO