Yhdyskappale 400 mm sivuille
Ensto Cubo O
ENSTO
Yhdyskappale 400 mm sivuille
REF. PCD1844
3444849
GTIN.
6418677172649
Yhdyskappale 400 mm sivuille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | sokkelin välilevy |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | harmaa |
Soveltuu koteloleveydelle | 400 mm |
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon | Ei |
Soveltuu kaapelien niputukseen | Kyllä |
---|---|
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Leveys | 351 mm |
Korkeus | 90 mm |
Syvyys | 36 mm |