Yksittäisvarokepesä 1 x 25 A, Al/Cu-liittimellä
Fuse Bases
ENSTO
Yksittäisvarokepesä 1 x 25 A, Al/Cu-liittimellä
REF. KVC1.57
3000671
GTIN.
6418677160981
Yksittäisvarokepesä 1 x 25 A, Al/Cu-liittimellä
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 1 |
---|---|
Varokealustan koko | DII |
Materiaali | posliini |
Malli / Tyyppi | sovitettu ruuvi |
Kannellinen | Ei |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko |
Nimellisjännite | 500 V |
Nimellisvirta | 25 A |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO