Yksittäisvarokepesä 1 x 63 A, DIN-kiskokiinnitys
Fuse Bases
ENSTO
Yksittäisvarokepesä 1 x 63 A, DIN-kiskokiinnitys
REF. KV63.7
3000617
GTIN.
6418677160967
Yksittäisvarokepesä 1 x 63 A, DIN-kiskokiinnitys
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 1 |
---|---|
Varokealustan koko | DIII |
Materiaali | posliini |
Malli / Tyyppi | sovitettu ruuvi |
Kannellinen | Ei |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko |
Nimellisjännite | 500 V |
Nimellisvirta | 63 A |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO