Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 1M
Ensto AVR320
ENSTO
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 1M
REF. AVR320.110L/DW/1M
4103517
GTIN.
6438389009354
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 1M
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus/uppoasennus |
---|---|
Toiminto | turvavalaistus |
Merkintätyyppi | tarra |
Opasteen tyyppi | yksipuolinen/kaksipuolinen |
Valvontalaite | muu |
Varallaolovaihtoo sopiva | Kyllä |
Etäkytkimellä | Kyllä |
Virransyöttöjärjestelmä | ulkoinen (laitekohtainen akku) |
Akkutyyppi | NiCd |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Iskunkestävyysluokka | IK06 |
---|---|
Suojausluokka | II |
Järjestelmän enimmäisteho | 10 W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 1082 lm |
Leveys | 320 mm |
Korkeus/syvyys | 107 mm |
Pituus | 320 mm |
Ulkohalkaisija | 320 mm |
Rakenteellinen upotussyvyys | 43 mm |
Upotushalkaisija | 306 mm |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 mm² |
Kytkentätapa | plug-in liitäntä |
Lataukset
3 dokumentit
Asennusohje
Käyttöohje
Valonjakotiedosto
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO