Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-321S
1467112
1467112
321S C2 Val.kisko 100mm EZn
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-311S
1467104
1467104
311S C2 Val.kisko 75mm EZn
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-321SV
1406700
1406700
MP-321SV C2 Val.kisko 100
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän