Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Asennuspuolen liitäntä
-
Syöttöjännite
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Voimapistorasioiden (CEE) määrä
-
Nimellinen liitäntäteho
-
Nimellinen liitäntäteho
-
Latauspisteiden määrä
-
Asennustapa
-
Enimmäisteho per latauspiste
-
Enimmäisteho per latauspiste
-
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä
-
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä
-
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä
-
Taajuus
-
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä
-
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä
-
GB AC -latausliittimien määrä
-
GB CC -latausliittimien määrä
-
GB-latauspistorasioiden määrä
-
Type 3 -latauspistorasioiden määrä
-
CHAdeMO-latausliittimien määrä
-
Erillinen syöttökeskus
-
Verkkovirtapistorasioiden määrä
-
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä
-
Charging cable permanently lockable at charging device
-
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä
-
DC residual current detection
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Suojakatkaisija
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Network-enabled as a master
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Sisältää näytön
-
Network-enabled as an extender
-
IFTTT-tuki
-
Networkable via LAN
-
Wi-Fi-verkkoyhteys
-
LTE
-
Radiostandardi 5G
-
Energiamittari
-
With key switch
-
Integroitu RFID-kortin lukija
-
Static load management integrated
-
Suitable for dynamic load management
-
Plug and charge (ISO 15118)
-
NFC (Near Field Communication)
-
Operation and configuration by app
-
Export of charging logs
-
Backend included in delivery
-
With MID compliant energy meter
-
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Nimellisjännitealue
-
Väri
-
Ohjausmenetelmä
-
Lataa sovelluskaupasta
-
Lataa sovelluskaupasta
-
Ohjelmointitapa
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Tuotteen käyttötoiminto
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-EVH163-A2RM0-EOPXXX-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Home Chargers
REF. EVH163-A2RM0-EOPXXX
Latausasema peruslataus EVH 3x16A T2 MID RCBO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-EVH323-A2RM0-EOPXXX-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Home Chargers
REF. EVH323-A2RM0-EOPXXX
Latausasema peruslataus EVH 3x32A T2 MID RCBO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän