Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Kaapelityyppi
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Ulkovaipan väri
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150W25010G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150W25010G
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A har 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150W25020G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150W25020G
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A har 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150W25050G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150W25050G
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A har 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150W25060G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150W25060G
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A har 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän