Tutustu Ensto-koteloihimme
Meiltä saat kestomuovi-, polyesteri- ja alumiinikoteloita lisätarvikkeineen. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä. Asiakaskohtainen palvelutarjontamme sisältää sekä vakiokoteloiden kustomoinnin että asiakaskohtaiset kotelot.
3444029
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 86 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 86 mm
3444010
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
3444030
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 111 mm
3443753
Kotelon alaosa Koko 200 x 300 x 102 mm
3443755
Kotelon alaosa Koko 200 x 300 x 102 mm
3443757
Kotelon alaosa Koko 300 x 300 x 102 mm
3443759
Kotelon alaosa Koko 300 x 400 x 102 mm
3443761
Kotelon alaosa Koko 300 x 600 x 102 mm
3440911
Kotelon alaosa Koko 400 x 400 x 102 mm
3443763
Kotelon alaosa Koko 400 x 600 x 102 mm
3443930
Sarana Koko 28 x 28 mm
3444905
DIN-kisko 050504:lle, 15 x 26 mm
3444911
DIN-kisko 050704:lle, 15 x 48 mm
3444913
DIN-kisko 080806/09:lle, 15 x 68 mm
3444915
DIN-kisko 081206/09, 121206/09:lle
3444907
DIN-kisko 081606/09, 121609:lle
3443908
DIN-kisko Koko 35 x 50 mm
3444910
DIN-kisko 080806/09:lle, 35 x 68 mm
3449619
DIN-kisko Koko 35 x 80 mm
3443913
DIN-kisko Koko 35 x 100 mm