Tutustu Ensto-koteloihimme
Meiltä saat kestomuovi-, polyesteri- ja alumiinikoteloita lisätarvikkeineen. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä. Asiakaskohtainen palvelutarjontamme sisältää sekä vakiokoteloiden kustomoinnin että asiakaskohtaiset kotelot.
3444082
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 160 x 91 mm
3444053
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 200 x 86 mm
3444072
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 200 x 86 mm
3444055
Asennuskotelo ABS Koko 150 x 200 x 76 mm
1710480
Lisätarvike IP 68, PA, harmaa, 120 l/h
1710482
Lisätarvike IP 68, PA, musta,120 l/h
3440959
Tuuletusventtiili IP 68, PA, harmaa, 120 l/h
3440957
Tuuletusventtiili IP 68, PA, harmaa, 1350 l/h
1710486
Lisätarvike IP 68, AISI304, 120l/h
3444028
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 56 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 56 mm
3444009
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 86 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 86 mm
3444029
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 86 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 86 mm
3444010
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
3444030
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
3444011
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 86 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 86 mm
3444031
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 86 mm
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 86 mm
3444012
Asennuskotelo PC Koko 80 x 160 x 56 mm