Tutustu Ensto-koteloihimme
Meiltä saat kestomuovi-, polyesteri- ja alumiinikoteloita lisätarvikkeineen. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä. Asiakaskohtainen palvelutarjontamme sisältää sekä vakiokoteloiden kustomoinnin että asiakaskohtaiset kotelot.
Asennuskotelo PC Koko 150 x 200 x 76, mm
3444035
Asennuskotelo PC Koko 150 x 200 x 76 mm
Asennuskotelo PC Koko 150 x 200 x 76 mm
3444016
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 91 mm
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 91 mm
3444036
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 91 mm
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 91 mm
3444017
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 121 mm
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 121 mm
3444037
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 121 mm
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 121 mm
3444019
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 86 mm
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 86 mm
3444043
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 86 mm
3444014
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 111 mm
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 111 mm
3444044
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 111 mm
3440982
Asennuslevy Koko 360 x 358 x 4 mm
3440983
Asennuslevy Koko 360 x 458 x 4 mm
3440984
Asennuslevy Koko 360 x 558 x 4 mm
3440985
Asennuslevy Koko 460 x 558 x 4 mm
3440986
Asennuslevy Koko 556 x 754 x 4 mm
3441510
Lukko Sis. 2 avainta
3440960
Kaappi seinäasennus GRP Koko 250 x 300 x 140 mm