-
Materiaali
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Värilämpötila-alue
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F95ED-R.jpg)
4390357
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 9540LM 65W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F95-R.jpg)
4390366
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 9880LM 65W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F95ED-R.jpg)
4390367
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 9880LM 65W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F105-R.jpg)
4390368
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 10950LM 73W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F105ED-R.jpg)
4390369
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 10950LM 73W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F115-R.jpg)
4390370
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 11920LM 81W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F115ED-R.jpg)
4390371
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 11920LM 81W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F50-R.jpg)
4390358
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 5240LM 32W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F50ED-R.jpg)
4390359
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 5240LM 32W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F60-R.jpg)
4390360
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 6450LM 40W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F60ED-R.jpg)
4390361
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 6450LM 40W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F75-R.jpg)
4390362
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 7620LM 48W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F75ED-R.jpg)
4390363
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 7620LM 48W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F85-R.jpg)
4390364
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 8760LM 56W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RM60F85ED-R.jpg)
4390365
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RM60F 8760LM 56W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F40-R.jpg)
4390344
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 4190LM 26W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F40ED-R.jpg)
4390345
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 4190LM 26W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F50-R.jpg)
4390346
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 5160LM 32W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F50ED-R.jpg)
4390347
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 5160LM 32W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F60-R.jpg)
4390348
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 6100LM 38W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F60ED-R.jpg)
4390349
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 6100LM 38W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F70-R.jpg)
4390350
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 7000LM 45W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F70ED-R.jpg)
4390351
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 7000LM 45W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RM60F75-R.jpg)
4390352
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 7910LM 52W/840