Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Uppoasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Seinäasennus
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Pituus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Valotunnistimella
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Pinta-asennus
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Upotusleveys
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Himmennys DALI-2
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Integroitu varateholähde
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16
-
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16
-
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Rakenteellinen upotussyvyys
-
Ilma-aukoilla
-
Upotuspituus
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
ENSTO
Ensto Frida
REF. FRI3X12M22ED
4261424
4261424
Moduulivalaisin FRI3X12M 2170LM 15W/840 DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Frida
REF. FRI3X12M33ED
4261426
4261426
Moduulivalaisin FRI3X12M 3250LM 21W/840 DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Frida
REF. FRI3X12M40ED
4261429
4261429
Moduulivalaisin FRI3X12M 3940LM 26W/840 DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Frida
REF. FRI3X12M43ED
4261431
4261431
Moduulivalaisin FRI3X12M 4290LM 28W/840 DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Frida
REF. FRI3X12M50ED
4261433
4261433
Moduulivalaisin FRI3X12M 5010LM 33W/840 DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän