Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Liitäntätapa
-
Liitäntätapa
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-108S
1467837
1467837
MP-108S Jatko tikashyllyt
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-107S
1467011
1467011
107S Fe C2 KS Jatko
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-114S
1467018
1467018
114S Fe C2 Yleisnivelliitos
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-115Z4
1406804
1406804
115Z4 Fe C4 Z4 Vahv. nivel
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän