Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1473597
3S USB A+C 15 W 2-RJ45 MUS
1467507
MP-515S Reunak. 75S valaisink.
1467618
MP-515V Reunak. 75V valaisink.
1467252
MP-738R Asennuslevy
1467255
MP-739R Asennuslevy,reijit.
1467249
MP-737R Kulmakiinnitin
1467160
MP-529S Päätyhaka 100mm
1467925
MP-539S Päätyhaka 150mm
1467163
MP-549S Päätyhaka 200mm
1420067
XTBO308 Äänieristyspala
1441990
TBC100-2 Kulma MUS
1441991
TBC135-2 Kulma MUS
1441992
TBC170-2 Kulma MUS
1467505
295R HST C5-M Ruuvisarja
1467629
MP-044R Mutteri R
1467079
MP-182Z2 SeinäkannatinKF,200mm
1467080
MP-183Z2 SeinäkannatinKF,300mm
1467081
MP-184Z2 SeinäkannatinKF,400mm
1467082
MP-185Z2 SeinäkannatinKF,500mm
1467083
MP-186Z2 SeinäkannatinKF,600mm
1467415
MP-188Z2 Seinäkanna. KF 1000Z
1467071
MP-172Z2 Seinäkannatin, 200mm
1467072
MP-173Z2 Seinäkannatin, 300mm
1467073
MP-174Z2 Seinäkannatin, 400mm