Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1467738
MP-488V T-kapp. Levyhyl. 600V
1467664
MP-418V T-kapp. valai.kis. 75V
1467657
MP524V Päätykiinnike 100mm VAL
1467158
MP-524S Päätykiinnike 100mm
1467927
MP-534S Päätykiinnike 150mm
1467928
MP534V Päätykiinnike 150mm VAL
1467658
MP544V Päätykiinnike 200mm VAL
1467161
MP-544S Päätykiinnike 200mm
1467659
MP554V Päätykiinnike 300mm VAL
1467164
MP-554S Päätykiinnike 300mm
1467660
MP564V Päätykiinnike 400mm VAL
1467167
MP-564S Päätykiinnike 400mm
1467907
430S C1 Kansi 150x10x3000
1467915
MP-430V Kansi 150x10x3000 VAL
1467145
MP-440S Kansi 200x3000mm
1467595
MP-440V Kansi 200x3000mm VAL
1467589
490S C1 Kansi 50x3000mm
1467590
MP-490V Kansi 50x3000mm VAL
1406826
450Z4 Fe C4 kansi 300 mm
1406827
460Z4 Fe C4 kansi 400 mm
1406828
470Z4 Fe C4 kansi 500 mm
1406829
480Z4 Fe C4 kansi 600 mm
1468892
730Z4 Fe C4 liitoskappale
1414988
8082-33 RST Kattokiinnike