Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Uppokanta
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Kiinnitystapa
-
Pinnan suojaus
-
Kiinnitystapa
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Mutterilla
-
Kierteen nousu
-
Aluslevyllä
-
Vasenkätinen kierre
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Kierre
-
Täyskierteinen
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kannan muoto
-
Kierteen pituus
-
Pään halkaisija
-
Avainpään korkeus
-
Laipalla
-
Itselukittuva
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-910Z4
1406864
1406864
910Z4 Fe C4 Z4 Rip.kisko 3M
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-904Z
1467317
1467317
Kattokiinnike MP-904Z Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Mesh Trays
REF. MP-758Z
1467276
1467276
Supp wire mesh yoke 300-400 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Mesh Trays
REF. MP-767Z
1467290
1467290
Supp wire mesh yoke 500-600 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Mesh Trays
REF. MP-757E
1467271
1467271
Support yoke wire mesh tray EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-937Z
1467342
1467342
Pack of 50 screws M8x16 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän