Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Sarana
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Reiän leveys
-
Säädettävä
-
Hammastus
-
Katkaistava
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-8238-33
1414994
1414994
8238-33RST Kannatinkisko2980mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-8082-33
1414988
1414988
8082-33 RST Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6120-33
1414974
1414974
6120-33 RST Kannat. kiinn. Vah
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6110-33
1414972
1414972
6110-33 RST Kannattimen kiinn.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6690
1468474
1468474
Kiinnitystarvike Ruuvisarja M8x20 + mutteri HST
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän