Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Sarana
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Reiän leveys
-
Säädettävä
-
Hammastus
-
Katkaistava
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6120-48
1414975
1414975
6120-48 HST Kannat. kiinn. Vah
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6110-48
1414973
1414973
6110-48 HST Kannattimen kiinn.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-8238-48
1414999
1414999
8238-48HST Kannatinkisko2980mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-8082-48
1414989
1414989
8082-48 HST Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6690
1468474
1468474
Kiinnitystarvike Ruuvisarja M8x20 + mutteri HST
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän