Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Sivuprofiilin muoto
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Jakokorkeus
-
Jakokorkeus
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Levyn korkeus
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Avaimen leukaväli
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Pienan tyyppi
-
Materiaali
-
Levyn leveys
-
Soveltuu
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Hitsattava
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Pintakäsittelyn paksuus
-
Kiinnitysreiät
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Liitäntätapa
-
Työpituus
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Nylonrenkaalla
-
Sisäsäde
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Symmetrinen
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Leukojen leveys
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Kiinnitystapa
-
Kantavuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Materiaalin paksuus
-
Kantavuus
-
Sopii asennuskiskolle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Tikashyllyn korkeus
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Sivuseinän perforointi
-
Sivuseinän perforointi
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Mutterilla
-
Kierteen nousu
-
Ulkohalkaisija
-
Reiän leveys
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Hammastus
-
Vasenkätinen kierre
-
Poikkipuolien väli
-
Katkaistava
-
Kierre
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kiinnitystapa
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Kansikappaleella
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Laipalla
-
Itselukittuva
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-174Z2
1467073
1467073
MP-174Z2 Seinäkannatin, 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-175Z2
1467074
1467074
MP-175Z2 Seinäkannatin, 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-176Z2
1467075
1467075
MP-176Z2 Seinäkannatin, 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-114Z4
1406803
1406803
114Z4 Fe C4 Z4 Yleisnivel
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-115Z4
1406804
1406804
115Z4 Fe C4 Z4 Vahv. nivel
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-166S2
1406843
1406843
166S2 FE KZnOL C2 600 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-839R
1467511
1467511
MP-839R P.tas.ru R 7,5xM8x16mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-440Z4
1406825
1406825
440Z4 Fe C4 kansi 200 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-450Z4
1406826
1406826
450Z4 Fe C4 kansi 300 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-460Z4
1406827
1406827
460Z4 Fe C4 kansi 400 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-470Z4
1406828
1406828
470Z4 Fe C4 kansi 500 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-480Z4
1406829
1406829
480Z4 Fe C4 kansi 600 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-076Z
1467814
1467814
076Z C4 T-Ruuvi H=21mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-122Z4
1406805
1406805
122Z4 Fe C4 Z4 Kulmakappale
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-123Z4
1406806
1406806
123Z4 Fe C4 Z4 Kulmakappale
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-124Z4
1406807
1406807
124Z4 Fe C4 Z4 Kulmakappale
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-125Z4
1406808
1406808
125Z4 Fe C4 Z4 Kulmakappale
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-126Z4
1406809
1406809
126Z4 Fe C4 Z4 Kulmakappale
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-132Z
1467446
1467446
MP-132Z T-kappale Tikash. 200Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-133Z
1467447
1467447
MP-133Z T-kappale Tikash. 300Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-134Z
1467448
1467448
MP-134Z T-kappale Tikash. 400Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-135Z
1467449
1467449
MP-135Z T-kappale Tikash. 500Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-136Z
1467450
1467450
MP-136Z T-kappale Tikash. 600Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-142Z
1467461
1467461
MP-142Z X-kappale Tikash. 200Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän