Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Käyttö
-
Merkintäalueella
-
Materiaali
-
Vastaanotin
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä
-
Terminen takaisinkytkentä
-
Malli / Tyyppi
-
Käyttötilan indikointi
-
Asennustapa
-
Lämmitys
-
Lämmitinlähtöjen määrä
-
Sopii jäähdytykseen
-
Sopii jäähdytykseen
-
Jäähdytyslähtöjen määrä
-
Liitäntätyyppi
-
Säädettävä poikkeama
-
Lämpötila luettavissa
-
Ääni-indikaattori
-
Ilmaisimen / anturin tyyppi
-
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla
-
Ulkoinen anturi
-
Talousvesipiiri
-
Kosketintyyppi
-
Kosketintyyppi
-
Maksimikontaktijännite
-
Maksimikontaktijännite
-
Kosketinkuorma max.
-
Kosketinkuorma max.
-
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)
-
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)
-
Sisältää näytön
-
Teholähteen tyyppi
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL1749-WEB-R.jpg)
ENSTO
Jung Products
REF. AL1749
2621280
2621280
Keskiölevy Termostaatille, alumiini
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FTR231-WEB-R.jpg)
ENSTO
Jung Products
REF. FTR231
2621276
2621276
Lattiatermostaatti Koje, Basic 230V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-RTR230-WEB-R.jpg)
ENSTO
Jung Products
REF. RTR230
2621277
2621277
Huonetermostaatti Koje, 230V
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-RTR231-WEB-R.jpg)
ENSTO
Jung Products
REF. RTR231
2621278
2621278
Huonetermostaatti Koje, 230V, toimilaitteille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän