Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Taittuva
-
Taittuva
-
Laajennettavissa
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Kiiltoaste
-
Ylijännitesuojaus
-
HDMI-liittimien määrä
-
USB-liittimien määrä
-
D-Sub 15-pin -liittimien määrä
-
Audioliittimien määrä
-
CAT 5E -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
Halkaisija
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Upotussyvyys
-
Upotussyvyys
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054016
1473013
1473013
Pop up 4 modules to be equipped - brushed brass finish
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054018
1473015
1473015
Pop up 2x4 modules to be equipped - brushed brass finish
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054021
1473017
1473017
Pop up 4 modules to be equipped - brushed stainless steel finish
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054023
1473019
1473019
Pop up 2x4 modules to be equipped - brushed stainless steel finish
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054008
1473007
1473007
Installation kit for Pop up floor 2x4 modules
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054011
1473009
1473009
Pop up 4 modules to be equipped - matt aluminium finish
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054013
1473011
1473011
Pop up 2x4 modules to be equipped - matt aluminium finish
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054001
1473001
1473001
Flush-mounting box for Pop up floor 4 modules, for installation in concrete floors
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054003
1473003
1473003
Flush-mounting box for Pop up floor 2x4 modules, for installation in concrete floors
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
POP UP floor LG
REF. LG-054006
1473005
1473005
Installation kit for Pop up floor 4 modules
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän