Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4103380
Uppo-/pintavalaisin AL250 IP54 1x40W E27 AC O
4103131
Tunnistinvalaisin ALR375LED IP54 LED 13W/840 RAD
4103224
Yleisvalaisin uppo/pinta ALR375LED20 IP54 LED 18W/840 R
4103307
Tunnistinvalaisin ALR375LED203K IP54 20W/830 R
4103308
Tunnistinvalaisin ALR375LED3K IP54 LED 13W/830 R
4103241
Tunnistinvalaisin ALRD375LED IP54 13W/840 D8%
4103226
Tunnistinvalaisin ALRD375LED20 LED 20W 4K R D10%
4117112
Kattokiinnike AVD370 valaisimille
4217137
Kattokiinnike AVD550 valaisimille
4217139
Mekaaninen lisätarvike AVD550 valaisimeen
4217142
Mekaaninen lisätarvike AVD550 valaisimille
4290333
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/840 PCO RAD
4290334
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/830 PCO RAD
4290336
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/840 PCO
4290337
Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/830 PCO
4117033
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4117042
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4217364
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O
4217367
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217365
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O
4217368
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217361
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O
4217362
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217371
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O