Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4160703
Kehys AL250KL-V KEHYS VA
4160700
Kehys AL250K-V KEHYS VA
4160780
Kehys AL375K-V KORISTEKEHYS VA
4103380
Uppo-/pintavalaisin AL250 IP54 1x40W E27 AC O
4103131
Tunnistinvalaisin ALR375LED IP54 LED 13W/840 RAD
4103224
Yleisvalaisin uppo/pinta ALR375LED20 IP54 LED 18W/840 R
4103307
Tunnistinvalaisin ALR375LED203K IP54 20W/830 R
4103308
Tunnistinvalaisin ALR375LED3K IP54 LED 13W/830 R
4103241
Tunnistinvalaisin ALRD375LED IP54 13W/840 D8%
4103226
Tunnistinvalaisin ALRD375LED20 LED 20W 4K R D10%
4117910
Kupu AVR1 valaisimille, opaali
4117912
Kupu AVR1-PIR valaisimille, opaali
4117926
Kupu AVR254 valaisimille
4117927
Kupu AVR254-PIR valaisimille
4117930
Kupu AVR4 valaisimille
4117938
Kupu AVR70 valaisimille, opaali
4117941
Kupu AVR71 valaisimille
4117942
Kupu AVR72 valaisimille
4117115
Kupu AVD370 Valaisimille
4117116
Kupu AVD370-PIR valaisimille
4117181
Kupu AVD370 Valaisimille
4217143
Kupu AVD550 Valaisimille
4217145
Kupu AVD550-PIR valaisimille
4217218
Kupu AVD550 Valaisimille