Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4159512
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370/1M IP44 LED 18W/840 E P
4159520
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 E PC O
4159509
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 E G
4159521
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/830 E G
4290314
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/840 PC O DALI
4290319
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/830 PC O DALI
4290316
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/840 PC O
4290317
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/830 PC O
4117042
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4217364
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O
4217367
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217365
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O
4217368
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217361
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O
4217362
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217371
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O
4217376
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O
4217373
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O
4217377
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O
4217370
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O
4217374
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O
4117802
Yleisvalaisin Yleisval. max 23W/E27
4117822
Yleisvalaisin 1x23W max / TC-DSE/E27 230V 50
4103459
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 PIR