Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-754S
1467266
1467266
754S Fe C2 Kannatin 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-755S
1467269
1467269
MP-755S Seinäkannatin KL400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-756S
1467882
1467882
MP-756S Seinäkannatin KL500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-762S
1467885
1467885
MP-762S Seinäkannatin KL600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-753S
1467263
1467263
MP-753S Seinäkannatin KL200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-733R
1467241
1467241
MP-733RSeinäkann. kiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-752S
1467260
1467260
Lightweight cantilever 120 EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Mesh Trays
REF. MP-734S
1467243
1467243
Wall bracket mini EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Mesh Trays
REF. MP-735S
1467246
1467246
Wall bracket wire mesh tray EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän