Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-733R
1467241
1467241
MP-733RSeinäkann. kiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-753Z
1467264
1467264
Lightweight cantilever 200 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-754Z
1467267
1467267
Lightweight cantilever 300 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-755Z
1467270
1467270
Lightweight cantilever 400 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-752Z
1467261
1467261
Lightweight cantilever 120 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-756Z
1467884
1467884
Lightweight cantilever 500 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-762Z
1467887
1467887
Lightweight cantilever 600 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Mesh Trays
REF. MP-734Z
1467244
1467244
Wall bracket mini FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Mesh Trays
REF. MP-735Z
1467247
1467247
Wall bracket wire mesh tray FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän