Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-752R
1467259
1467259
752R C5-M KL120mm 150kg
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-753R
1467262
1467262
MP-753R Seinäkannatin KL200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-754R
1467265
1467265
MP-754R Seinäkannatin KL300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-755R
1467268
1467268
MP-755R Seinäkannatin KL400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-734R
1467242
1467242
MP-734R Seinäkiinnike mini
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-735R
1467245
1467245
MP-735R Seinäkiinnitin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-733R
1467241
1467241
MP-733RSeinäkann. kiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän