-
Soveltuu kattolevyksi
-
Soveltuu kattolevyksi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Soveltuu pohjalevyksi
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Soveltuu pohjalevyksi
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Soveltuu kotelosyvyydelle
-
Lisätarvike
-
Materiaali
-
Soveltuu koteloleveydelle
-
Soveltuu koteloleveydelle
-
Varaosa
-
Soveltuu koteloleveydelle
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Soveltuu koteloleveydelle
-
Materiaali
-
Varaosa
-
Soveltuu kotelokorkeudelle
-
Soveltuu kotelokorkeudelle
-
Soveltuu kotelokorkeudelle
-
Aukon muoto
-
Soveltuu kotelokorkeudelle
-
Materiaalin laatu
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Perforoitu
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Karkaistu
-
Ilmanpoistolla
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kannan muoto
-
Pintamateriaali
-
Kaapelin läpivienti
-
Kaapelin läpivienti
-
Itseporautua
-
Laiterivien määrä
-
Läpilyöntiaihio
-
Soveltuu ulkoasennukseen
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
Merkintäpaikka
3443959
Umpilaippa B-koko ilman tiivistettä
3443960
Umpilaippa C-koko PUR-tiivisteellä
3446862
Peitelevy-DIN 220 x 50 x 7 mm
3443751
Kotelon alaosa Koko 200 x 200 x 102 mm
3443753
Kotelon alaosa Koko 200 x 300 x 102 mm
3443755
Kotelon alaosa Koko 200 x 300 x 102 mm
3443757
Kotelon alaosa Koko 300 x 300 x 102 mm
3443759
Kotelon alaosa Koko 300 x 400 x 102 mm
3443761
Kotelon alaosa Koko 300 x 600 x 102 mm
3440911
Kotelon alaosa Koko 400 x 400 x 102 mm
3443763
Kotelon alaosa Koko 400 x 600 x 102 mm
3444906
DIN-kisko 200 mm sivulle
3446805
DIN-kisko 600 mm sivun keskelle
3444908
DIN-kisko 300 mm sivulle
3441551
DIN-kisko 600 mm sivun keskelle
3444909
DIN-kisko 400 mm sivulle
3440956
DIN-kisko 600 mm sivulle
3440946
Asennuskotelon kansi PC Koko 400 x 400 x 30 mm
3444653
Asennuskotelon kansi PC Koko 400 x 600 x 30 mm
3444991
Holkki Asennuspisteelle, M3
3444993
Holkki 4 kpl:n setti OBI1, M3
3444981
Peitetulppa PE, 11 x ø 15/17 mm
3444971
Sarana Sis. asennusohjeen
3444972
Sarana Sis. 2 kansitulppaa