Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260715
Pinta-/ripustusvalaisin AV12MMRED LED 28W/840 M DA
4260644
Pinta-/ripustusvalaisin AV12MMS LED 28W/840 M
4260714
Pinta-/ripustusvalaisin AV12MMSED LED 28W/840 M DA
4260671
Pinta-/ripustusvalaisin AV15LLR LED 42W/840 L
4260731
Pinta-/ripustusvalaisin AV15LLRED LED 42W/840 L DA
4260668
Pinta-/ripustusvalaisin AV15LLS LED 42W/840 L
4260730
Pinta-/ripustusvalaisin AV15LLSED LED 42W/840 L DA
4260694
Pinta-/ripustusvalaisin AV15MMR LED 34W/840 M
4260742
Pinta-/ripustusvalaisin AV15MMRED LED 34W/840 M DA
4260692
Pinta-/ripustusvalaisin AV15MMS LED 34W/840 M
4260741
Pinta-/ripustusvalaisin AV15MMSED LED 34W/840 M DA
4260370
Ripustusvalaisin ANL60MU LED 22W/840 M
4260457
Ripustusvalaisin ANL60MUED LED 22W/840 M DA
4217582
Kehys DL3X12-K PINTA-ASENNUSKEHYS VA
4261360
Kehys DL3X12-LK LEVYKATTOKEHYS VA
4217581
Kehys DL3X3-K PINTA-ASENNUSKEHYS VA
4260618
Kehys DL6X6-K PINTA-ASENNUSKEHYS VA
4260332
Kehys DL6X6-KM PINTA-ASENNUSKEHYS VA
4260380
Ripustusvalaisin ANS12LU LED 30W/840 L
4260465
Ripustusvalaisin ANS12LUED LED 30W/840 L DA
4260383
Ripustusvalaisin ANS12MU LED 22W/840 M
4260469
Ripustusvalaisin ANS12MUED LED 22W/840 M DA
4260387
Ripustusvalaisin ANS15LU LED 38W/840 L
4260473
Ripustusvalaisin ANS15LUED LED 38W/840 L DA