Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Pintakäsittelyn paksuus
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Profiilin muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Sarana
-
Uppokanta
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Kantavuus
-
Kantavuus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Mutterilla
-
Kierteen nousu
-
Aluslevyllä
-
Reiän leveys
-
Säädettävä
-
Hammastus
-
Vasenkätinen kierre
-
Katkaistava
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Kierre
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Täyskierteinen
-
Kannan muoto
-
Kierteen pituus
-
Pään halkaisija
-
Avainpään korkeus
-
Laipalla
-
Itselukittuva
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Väri
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-904S
1467315
1467315
MP-904S Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-911S
1467418
1467418
MP-911S Kannatinkisko 300 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-910S
1467322
1467322
910S C2 KZnOL Rip.kisko 3M
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-912S
1467420
1467420
MP-912S Kannatinkisko 500 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-937E
1467341
1467341
937E Fe C1 Asennusruuvisarja. 50 kpl
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-162S2
1406831
1406831
162S2 FE KZnOL C2 200 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-163S2
1406834
1406834
163S2 FE KZnOL C2 300 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-164S2
1406837
1406837
164S2 FE KZnOL C2 400 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-165S2
1406840
1406840
165S2 FE KZnOL C2 500 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-166S2
1406843
1406843
166S2 FE KZnOL C2 600 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän