Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Sivuprofiilin muoto
-
Sivuprofiilin muoto
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Suunnanmuutos
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Tikashyllyn leveys
-
Jakokorkeus
-
Jakokorkeus
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Leveys (suuri)
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyn korkeus
-
Profiilin leveys
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Profiilin leveys
-
Levyn korkeus
-
Avaimen leukaväli
-
Levyn korkeus
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Pienan tyyppi
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Leveys (pieni)
-
Soveltuu
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Levyn leveys
-
Profiilin korkeus
-
Soveltuu
-
Soveltuu
-
Levyn leveys
-
Profiilin korkeus
-
Profiilin korkeus
-
Levyn leveys
-
Hitsattava
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Pintakäsittelyn paksuus
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Kiinnitysreiät
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Liitäntätapa
-
Kiinnitysreiät
-
Perforoitu
-
Työpituus
-
Sivuprofiilin korkeus
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Nylonrenkaalla
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Sisäsäde
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Profiilin muoto
-
Symmetrinen
-
Sisäsäde
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Sarana
-
Kaaren muoto
-
Kulma
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Leukojen leveys
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Uppokanta
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Kantavuus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Sopii asennuskiskolle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Aukon leveys
-
Aukon leveys
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Sivuseinän perforointi
-
Tikashyllyn korkeus
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Tikashyllyn korkeus
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Mutterilla
-
Kierteen nousu
-
Ulkohalkaisija
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Ruuvikaulan neliön mitta
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Aluslevyllä
-
Integroitu väliseinä
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Reiän leveys
-
Reiän leveys
-
Reiän leveys
-
Reiän leveys
-
Säädettävä
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Hammastus
-
Vasenkätinen kierre
-
Poikkipuolien väli
-
Poikkipuolien väli
-
Katkaistava
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Liitintyyppi
-
Kierre
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Täyskierteinen
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Kansikappaleella
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Kannan muoto
-
Kierteen pituus
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Pään halkaisija
-
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537
-
Avainpään korkeus
-
Possible support spacing
-
Possible support spacing
-
Laipalla
-
Laipalla
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 0.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.5 m
-
Itselukittuva
-
Itselukittuva
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 5.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 5.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 5.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 6.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 7.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 8.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 9.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 10.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 11.0 m
-
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 12.0 m
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
ENSTO
Luminaire Rails Systemal
REF. SYS-XYRV2405
1441217
1441217
Asennustarvike XYRV2405 Suunnikas
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Luminaire Rails Systemal
REF. SYS-XYRV305
1440824
1440824
Asennustarvike XYRV305 Suunnikasmutteri+ruuvi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Luminaire Rails Systemal
REF. SYS-XYRV2454K
1441234
1441234
Kulmakappale XYRV2454K Välikannatin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Luminaire Rails Systemal
REF. SYS-XYRV2454M
1441233
1441233
Kulmakappale XYRV2454M Välikannatin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Luminaire Rails Systemal
REF. SYS-XYRV401
1440818
1440818
Jatkokappale XYRV401
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-152PZ4
1406799
1406799
152PZ4 Fe C4 Z4 200x56x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-153PZ4
1406814
1406814
153PZ4 Fe C4 Z4 300x56x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-154PZ4
1406815
1406815
154PZ4 Fe C4 Z4 400x56x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-155PZ4
1406816
1406816
155PZ4 Fe C4 Z4 500x56x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-156PZ4
1406817
1406817
156PZ4 Fe C4 Z4 600x56x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-138Z4
1406811
1406811
138Z4 Fe C4 Z4 Heikkov.kouru
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-139Z4
1406812
1406812
139Z4 Fe C4 Z4 Heikkov.kouru
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-231Z
1467096
1467096
MP-231Z Ankkurikisko3000mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-026Z
1467529
1467529
MP-026Z Ankkurikisko MP-V 500Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-137Z4
1406810
1406810
137Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-149Z4
1406813
1406813
149Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-162S2
1406831
1406831
162S2 FE KZnOL C2 200 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-110Z4
1406801
1406801
110Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-112Z4
1406802
1406802
112Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-204Z
1467425
1467425
MP-204Z Kulmakii. FZ-Tikash. Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-119Z4
1406820
1406820
119Z4 C4 Valaisinkiinnike 45°
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-107Z4
1406800
1406800
107Z4 Fe C4 Z4 Jatko
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-205Z
1467423
1467423
MP-205Z Jatkokap. FZ-Tikash. Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-201Z
1467090
1467090
MP-201Z Jatkokappale FZ-hyllyt
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän