Skip to main content
Logo print

Ensto Navi - kolme muotoa vakiona, rajattomasti mahdollisuuksia | Legrand Finland

Ensto Navi - kolme muotoa vakiona, rajattomasti mahdollisuuksia

Tuoteuutiset 23/03/2022

Ensto Navi yllättää ylivoimalla ja monipuolisuudella. Navi on tyylikäs valaistuksen tuoteperhe, jonka optiikka mahdollistaa valoviivat, neliöt ja nuolet, siellä missä saumaton valo on parhaimmillaan. Navi ohjaa kulkijan kohden myymälää, lähtöporttia tai luokkatilaa. Navi houkuttelee, ehdottaa ja pyytää pysähtymään.


Ensto Navi yllättää ylivoimalla ja monipuolisuudella. Navi on tyylikäs valaistuksen tuoteperhe, jonka optiikka mahdollistaa valoviivat, neliöt ja nuolet, siellä missä saumaton valo on parhaimmillaan. Navi ohjaa kulkijan kohden myymälää, lähtöporttia tai luokkatilaa. Navi houkuttelee, ehdottaa ja pyytää pysähtymään.

Square, Corner ja Line -malleilla muodostuvat upeat valoviivat, nuolet ja neliöt. Ensto Navin saumaton valo ja kolmen muodon kombinaatio tarjoaa lähes rajattomasti mahdollisuuksia asiakkaan tilan ja tarpeen mukaan:

  • Square 1210 – 2890mm
  • Corner 1460 – 2860mm
  • Line 1130 – 2810mm

Moniulotteinen Ensto Navi - valoviiva, nuoli ja neliö 

Ensto Navi -tuoteperheessä on vakiona 3 muotoa, 3 optiikkaa, 5 pituutta ja DALI. Navi on ratkaisu niin toimistoon, kouluun kuin kauppakeskukseenkin. Valaisimen osien määrä on minimoitu riisumalla siitä kaikki ylimääräinen pois ja Navi on siksi erinomainen myös asennettavuudessa. Navista on saatavilla seuraavat optiikka vaihtoehdot: Opal Wide (OW), opaali (O) ja mikroprisma (M).

  • Saumatonta valoa, ilman valovuotoja
  • Yhdellä tuotekoodilla koko valaisin
  • Dialux-tiedostot saatavilla
  • Ylivoimainen asennettavuus
  • Rungon väri musta

Ensto Navi System – valaistusratkaisu, joka rakentuu toiveidesi mukaan!

Navi System on ratkaisu sinulle, joka suunnittelet kohdetta, johon normaali ratkaisu ei riitä. Navi System rakentuu Ensto Navin komponenteista, mutta olemme tehneet räätälöinnin sinulle todella helpoksi. Navi System kokonaisuuksia voidaan jatkaa aina valaisimen päästä, suoraan tai 90-asteen kulmassa. Yhtenäisiä valaisimia voimme rakentaa aina 10A kokonaistehoon asti. Yksittäisiä elementtejä käyttämällä tai yhdistelemällä eri muotoja saadaan tyylikkäitä ja monipuolisia valaistuskokonaisuuksia. Myös muut muodot ovat mahdollisia, keskustele myyjäsi kanssa lisää valaistustarpeistasi. Tarvitsemme siis vain sinun näkemyksesi ja jatkamme yhdessä siitä eteenpäin. Navi System toimitetaan valmiina, juuri sinun näkemyksesi mukaisesti.

Acquia Team testing 08 Aug 2024