Tutustu Ensto-komponentteihimme
Teollisuuskomponenttivalikoimamme kattaa maailman johtavien laitevalmistajien käyttämät liittimet, kytkimet, varokepesät ja liitäntärasiat. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä.
1610007
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 150 mm, FE, 4 x KR16.4
1610008
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 220 mm, FE, 4 x KR16
1610009
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 220 mm, FE, 4 x KR16.4
Kosketussuoja Terminal shroud for KE161
Kosketussuoja KE162-liittimille
Kosketussuoja KE163-liittimille
Kosketussuoja KE164-liittimille
1933041
Kosketussuoja KE61, KE66 -liittimille
1933042
Kosketussuoja KE62 ja KE67 liittimille
1933043
Kosketussuoja KE63, KE68 -liittimille
1933044
Kosketussuoja KE64, KE69 -liittimille
1923070
Kytkentäliitin 1-napainen 2,5 mm²
1923072
Kytkentäliitin 12-napainen, 2,5 mm²
1933470
Kojeliitin Johdonsuojakatkaisijalle
1933472
Kojeliitin Enston kytkimille
1913106
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 50 mm²
1913107
Riviliitin Sininen, Al/Cu 50 mm²
1913108
Riviliitin Punainen, Al/Cu 50 mm²
1913109
Riviliitin Musta, Al/Cu 50 mm²
Kuormankytkin vääntö 3 x 40 A
3635205
Kuormankytkin vääntö 3 x 40 A, sis. suora väännin
3635206
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A
Kuormankytkin vääntö 3x63A katkaisevalla 0-navalla
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A