Tutustu Legrand-koteloihimme
Räätälöi kotelosi Legrandin laajan valikoiman avulla, johon kuuluu tavallisia ja rei'itettyjä levyjä, eristettyjä modulaarisia alustoja ja sisäovia, lämmitys-, ilmanvaihto- ja lukituslaitteita. Valikoimamme tarjoaa vakautta ja turvallisuutta korkeimpienkin kriteerien mukaisesti.
3417822
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 1 rivi 18 moduulia rivissä
3417823
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 2 riviä 18 moduulia rivissä
3417824
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 3 riviä 18 moduulia rivissä
3417825
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 4 riviä 18 moduulia rivissä
3417804
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 4 moduulia - 1 rivi
3417805
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 6 moduulia - 1 rivi
3417806
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 8 moduulia - 1 rivi
3417807
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 12 moduulia - 1 rivi
3417808
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 12 moduulia - 2 riviä
3417809
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 12 moduulia - 3 riviä
3417810
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 18 moduulia - 1 rivi
3417811
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 18 moduulia - 2 riviä
3417812
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 18 moduulia - 3 riviä
3417813
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 18 moduulia - 4 riviä
3417814
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 2 (+1) moduulia - 1 rivi
3417874
Atlantic metallikotelo RST 300 x 200 x 160
3417875
Atlantic metallikotelo RST 400 x 300 x 200
3417876
Atlantic metallikotelo RST 500 x 400 x 200
3417878
Atlantic metallikotelo RST 600 x 400 x 200
3417879
Atlantic metallikotelo RST 600 x 400 x 250
3417880
Atlantic metallikotelo RST 700 x 500 x 250
3417854
Atlantic metallikotelo 800 x 800 x 300 asennuslevyllä
3417855
Atlantic metallikotelo 600 x 600 x 400 asennuslevyllä
3417856
Atlantic metallikotelo 300 x 400 x 200 asennuslevyllä