Tutustu työpistevalaisimiimme
Ensto-työpistevalaisimet luovat miellyttävän valon ja tuovat pistorasiat tarvittaessa helposti saataville. Työtaso, keittiö, kylpyhuone, kodinhoitohuone ja autotalli ovat työpistevalaisimen erinomaisia käyttökohteita. Valikomastamme löydät eri pituisia ja eri IP-luokituksella varustettuja työpistevalaisimia, joista osa voidaan varustaa myös pistorasioilla.
Tuoteperheet
4290356
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/840 SO DUC
4290320
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 10W/840 PC O
4290322
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 10W/830 PC O
4290323
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 15W/840 PC O DA
4290325
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 15W/840 PC O
4290326
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 15W/830 PC O
4290343
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 20W/840 PC O DA
4290329
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 20W/840 PC O
4290335
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 20W/830 PC O
4160294
Mekaaninen lisätarvike AL13211 PEITELISTA
4160296
Mekaaninen lisätarvike AL13218 PEITELISTA
4160297
Mekaaninen lisätarvike AL13236 PEITELISTA
4160827
Mekaaninen lisätarvike AL14121 PEITELISTA
4160828
Mekaaninen lisätarvike AL14214 PEITELISTA
4103037
Kupu KUAL11 11W L= 330MM OP
4103038
Kupu KUAL14 14W L= 579MM OP
4103040
Kupu KUAL14229 2x9W L=406MM OP
4103041
Kupu KUAL15 15W L= 470MM OP
4103043
Kupu KUAL18 18W L= 623MM OP
4103044
Kupu KUAL21 21W L= 879MM OP
4103046
Kupu KUAL28 28W L= 1179MM OP
4103047
Kupu KUAL35 35/49W L=1479MM OP
4103049
Kupu KUAL36 36W L= 1232MM OP
4103052
Kupu KUALH11 11W L= 330MM HA