Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Kokoonpano
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Kokoonpano
-
Yksikköjen määrä
-
Läpinäkyvä
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Rasian asennustapa
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Suojamaadoitus
-
Lukittava
-
Kiinnitysrengas
-
Liitäntätila
-
Soveltuu
-
Kiinnittimen pituus
-
Materiaalin laatu
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Kansien lukumäärä
-
Materiaalin laatu
-
Kansien lukumäärä
-
Käyttö
-
Pölysuojakannella
-
Laitteen tyyppi
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Kansi mukana toimituksessa
-
Kannen leveys 1
-
Kanavan asennustapa
-
Asennusaukon koko
-
Pituus
-
Kannen leveys 2
-
Kannen leveys 2
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Symmetrinen
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Vedonpoistomahdollisuus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Potentiaalintasaus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Asennustapa
-
Painettava merkintä
-
Asennusyksikön kiinnitystapa
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Merkinnällä
-
Suorakaiteen muotoinen
-
Valolla
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Kiinnitystapa
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Kiinnitystapa
-
Vedonpoistin
-
Kiinnitystapa
-
Suojakalvolla
-
Suojakalvolla
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Liitettävien paneelien lukumäärä
-
Liitettävien paneelien lukumäärä
-
Liitettävien paneelien lukumäärä
-
Wi-Fi-toistin
-
Merkinantolampulla
-
Sisäseinän rakenne
-
Kaapelipidikkeillä
-
Pintamateriaali
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Parannettu kosketussuojaus
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Kanavan jatkokappaleilla
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Moduulien lukumäärä
-
Moduulien lukumäärä
-
Saranoitu kansi
-
Ylijännitesuojaus
-
Metalliväri
-
Kiskoilla/jatkoilla
-
Vikavirtasuojaus
-
Liitinten lukumäärä
-
Pienoissulakkeella
-
Eristetyt liittimet
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Eristetty asennus
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Hakuvalolla
-
Eristetty ruuviliitos
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
-
Putken halkaisija seinälle asennettavalle tuotteelle
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Tuotteen käyttötoiminto
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBP170-3
1441957
1441957
TBP170-3 Päätylevy VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBP220-1
1441953
1441953
TBP220-1 Päätylevy AN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBP220-3
1441958
1441958
TBP220-3 Päätylevy VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBO100-3
1420740
1420740
TBO100-3 Läpivientikaulus VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBO135-3
1420741
1420741
TBO135-3 Läpivientikaulus VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBO170-3
1420742
1420742
TBO170-3 Läpivientikaulus VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBO220-3
1420743
1420743
TBO220-3 Läpivientikaulus VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBE3
1420637
1420637
TBE3 Peitesäleen kiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBC100-1
1441960
1441960
TBC100-1 Kulma HAR
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB45-3
1441948
1441948
TB45-3 Al 45x19x3000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB45-1
1441938
1441938
TB45-1 Al 45x19x3000 AN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB1032-3
1441928
1441928
TB1032-3 Al 125x65x3000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB1010-3
1441940
1441940
TB1010-3 Al 100x65x3000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB1010-1
1441930
1441930
TB1010-1 Al 100x65x3000 AN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB1310-3
1441942
1441942
TB1310-3 Al 135x65x3000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB1310-1
1441932
1441932
TB1310-1 Al 135x65x3000 AN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB1740-3
1441945
1441945
TB1740-3 Al 170x65x3000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB1740-1
1441935
1441935
TB1740-1 Al 170x65x3000 AN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB1710-3
1441944
1441944
TB1710-3 Al 170x65x3000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB1710-1
1441934
1441934
TB1710-1 Al 170x65x3000 AN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB2210-3
1441946
1441946
TB2210-3 Al 220x65x3000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB2210-1
1441936
1441936
TB2210-1 Al 220x65x3000 AN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB80-3
1420732
1420732
TB80-3 Al 80x20x3000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TB80-1
1420731
1420731
TB80-1 Al 80x120x3000 AN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän